您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

无线压力传感器已广泛用于加工处理、石油和天然气以及工厂车间等环境中。这些传感器精确可靠,能提供更高的定制水平(电池使用寿命和固件/软件);但是对于多数应用而言,这些功能使得产品较为昂贵(售价在 1200 美元以上),而且很多功能通常并不需要。霍尼韦尔传感和生产型解决方案 (S&PS) Limitless™ 无线点对点压力传感器WPS系列旨在取代当前的有线应用

  1. 在有线设备不是电子设备/不可行的新应用(如无线传感器)中;
  2. 当布线和连接导致可靠性问题时;
  3. 当可以通过减少线材增强功能时。

WPS 系列产品成本较低,可替代昂贵的无线压力传感器,同时还能提供远胜于其他次优替代品(有线解决方案)的无线优势。WPS 系列产品可提供多种无线优势,同时不含通常不为客户的应用所需要的昂贵功能。

 系列无线压力传感器 - 霍尼韦尔

文档


浏览无线压力传感器 - WPS 系列产品

产品 显示 连接器类型 天线类型
WPS1A00AGP1PEP0N 无 LCD 1/2 in NPT 公连接器 RP-SMA 插座(不含天线)
WPS1A00AGP1PFP0N 无 LCD 1/2 in NPT 公连接器 RP-SMA 插座(不含天线)
WPS1A00AGP1PFP1N 带 LCD 1/2 in NPT 公连接器 RP-SMA 插座(不含天线)
WPS1A00AGP1PGP0N 无 LCD 1/2 in NPT 公连接器 RP-SMA 插座(不含天线)
WPS1A00AGP1PGP1N 带 LCD 1/2 in NPT 公连接器 RP-SMA 插座(不含天线)
WPS1A00AGP2PEP0N 无 LCD 3/4 in NPT 公连接器 RP-SMA 插座(不含天线)
WPS1A00AGP2PEP1N 带 LCD 3/4 in NPT 公连接器 RP-SMA 插座(不含天线)
WPS1A00AGP2PFP1N 带 LCD 3/4 in NPT 公连接器 RP-SMA 插座(不含天线)
WPS1A00AGP2PGP0N 无 LCD 3/4 in NPT 公连接器 RP-SMA 插座(不含天线)
WPS1A00AGP2PGP1N 带 LCD 3/4 in NPT 公连接器 RP-SMA 插座(不含天线)

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink