您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

无线压力传感器已广泛用于加工处理、石油和天然气以及工厂车间等环境中。这些传感器精确可靠,能提供更高的定制水平(电池使用寿命和固件/软件);但是对于多数应用而言,这些功能使得产品较为昂贵(售价在 1200 美元以上),而且很多功能通常并不需要。霍尼韦尔 Limitless™ 本安无线点对点压力传感器IS-WPS系列旨在取代当前的有线应用,或者用于

  1. 在有线设备不是电子设备/不可行的新应用(如无线传感器)中;
  2. 当布线和连接导致可靠性问题时;
  3. 当可以通过减少线材增强功能时。

IS-WPS 系列产品成本较低,可替代昂贵的无线压力传感器,同时还能提供远胜于其他次优替代品(有线解决方案)的无线优势。IS-WPS 系列产品可提供多种无线优势,同时不含通常不为客户的应用所需要的昂贵功能。

本质安全型无线压力传感器,–IS-WPS系列

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
Limitless™ 本质安全型无线压力传感器,IS-WPS 系列数据表 数据表 英语 1MB
32317839:本质安全型 Limitless™ 点对点无线压力传感器安装和技术手册 安装说明 英语 9MB
32314138:本质安全型无线压力传感器 IS-WPS 系列安装说明 安装说明 英语 2MB
测量危险区域流体工艺应用中的压力 应用说明 英语 154KB
危险区域认证指南:MICRO SWITCH危险区域限位开关 危险区域认证文档 英语 2MB
MICRO SWITCH 危险区域认证矩阵 危险区域认证文档 英语 553KB
过程控制和制造的无线压力感测 应用说明 英语 511KB
储油罐和油槽的液位监控 应用说明 英语 329KB
用于工业液罐液位监控的 Limitless™ 无线解决方案 应用说明 英语 2MB
Limitless™ 安全淋浴和洗眼警报解决方案 应用说明 英语 16MB
白皮书:在工艺制造中结合本质安全的设备和无线技术所带来的优势 白皮书 英语 6MB
Limitless™ 手册 手册 英语 4MB
白皮书:无线开关提供无限的好处 白皮书 英语 122KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
白皮书:要求配套齐全的安全淋浴和洗眼台 白皮书 英语 3MB
技术说明:提高 RF 信号质量的最佳实践 技术信息 英语 342KB
可伸缩顶棚系统专用无线技术 应用说明 英语 6MB
技术说明:无线网络安全和数据可靠性 技术信息 英语 766KB
技术说明:危险区域环境中所用的电气元件 应用说明 英语 122KB

浏览 本质安全型无线压力传感器,–IS-WPS系列 产品

产品 显示 连接器类型 天线类型
WPS1A00AGP1PJM1X 带 LCD 1/2-NPT 公螺纹 RP-SMA 插座(不含天线)
WPS1A00AGP3PKM1X 带 LCD 1/4-NPT 母螺纹 RP-SMA 插座(不含天线)
WPS1A00AGP4PLM1X 带 LCD 9/16-20 UNF 母(高压灭菌器) RP-SMA 插座(不含天线)
WPS1A00AGP4PMM0X 无 LCD 9/16-20 UNF 母(高压灭菌器) RP-SMA 插座(不含天线)
WPS1A00AGP4PMM1X 带 LCD 9/16-20 UNF 母(高压灭菌器) RP-SMA 插座(不含天线)
WPS1A12AGP1PFM1X 带 LCD 1/2-NPT 公螺纹  2.0 dBi 全向天线
WPS1A12AGP1PJM0X 无 LCD 1/2-NPT 公螺纹  2.0 dBi 全向天线
WPS1A12AGP1PJM1X 带 LCD 1/2-NPT 公螺纹  2.0 dBi 全向天线
WPS1A12AGP3PKM0X 无 LCD 1/4-NPT 母螺纹  2.0 dBi 全向天线
WPS1A12AGP3PKM1X 带 LCD 1/4-NPT 母螺纹  2.0 dBi 全向天线

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink