您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

无线压力传感器已广泛用于加工处理、石油和天然气以及工厂车间等环境中。这些传感器精确可靠,能提供更高的定制水平(电池使用寿命和固件/软件);但是对于多数应用而言,这些功能使得产品较为昂贵(售价在 1200 美元以上),而且很多功能通常并不需要。霍尼韦尔符合ISA100.11a 的无线压力传感器 IS-WPS ISA100 系列旨在取代当前的有线应用,或者用于

  1. 在有线设备不是电子设备/不可行的新应用(如无线传感器)中;
  2. 当布线和连接导致可靠性问题时;
  3. 当可以通过减少线材增强功能时。

IS-WPS 系列产品成本较低,可替代昂贵的无线压力传感器,同时还能提供远胜于其他次优替代品(有线解决方案)的无线优势。IS-WPS 系列产品可提供多种无线优势,同时不含通常不为客户的应用所需要的昂贵功能。

本质安全型无线压力传感器,–IS-WPS ISA100系列


文档


浏览 本质安全型无线压力传感器,–IS-WPS ISA100系列 产品

产品 显示 连接器类型 天线类型
WPS1B12AGP1PFM1X 带 LCD 1/2-NPT 公螺纹  2.0 dBi 全向天线
WPS1B12AGP1PJM1X 带 LCD 1/2-NPT 公螺纹  2.0 dBi 全向天线
WPS1B12AGP3PKM1X 带 LCD 1/4-NPT 母螺纹  2.0 dBi 全向天线
WPS1B12AGP4PLM1X 带 LCD 9/16-20 UNF 母  2.0 dBi 全向天线

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink