您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

Limitless™ WMPR 系列多协议接收器用于从 Limitless™ 数字或模拟输入或节点接收信号。然后,WMPR 系列产品将 Limitless™ 数字或模拟节点状态(即开关处于打开还是关闭状态以及压力值)传输至符合 EtherNet/IP™ 的主装置(即可编程逻辑控制器)。WMPR 系列是可靠的 DIN 导轨或面板安装型接收器。

WMPR 系列可容纳最多 14 个 Limitless™ 数字或模拟节点,适用于需要多个无线输入的应用。WMPR 系列接收器属于菜单驱动型产品,通过各种功能按钮和易于读取的 LCD 显示屏进行操作。用户可通过菜单查看节点状态、配置节点以及更新接收器功能。

Limitless™ 无线多协议接收器 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
Limitless™ WMPR 多协议接收器 数据表 英语 585KB
32309669:Limitless™ WMPR 系列多协议接收器安装和技术手册 安装说明 英语 11MB
Limitless™ 安全淋浴和洗眼警报解决方案 应用说明 英语 16MB
吊车吊臂/两段装配应用 应用说明 英语 109KB
传输机系统无线技术 应用说明 英语 197KB
用于固定式或车载式起重机防撞预警系统的 Limitless™ 无线解决方案 应用说明 英语 4MB
用于工业液罐液位监控的 Limitless™ 无线解决方案 应用说明 英语 2MB
用于汽车工厂车间的 Limitless™ 无线解决方案 应用说明 英语 11MB
用于飞机库门的 Limitless™ 无线解决方案 应用说明 英语 1MB
产品术语:Limitless™ WMPR 系列多协议接收器 英语 865KB
白皮书:在工艺制造中结合本质安全的设备和无线技术所带来的优势 白皮书 英语 6MB
Limitless™ 手册 手册 英语 4MB
WMPR_Cnfig_EDS_Files 数据表 英语 415KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
技术说明:提高 RF 信号质量的最佳实践 技术信息 英语 342KB
可伸缩顶棚系统专用无线技术 应用说明 英语 6MB
技术说明:无线网络安全和数据可靠性 技术信息 英语 766KB
技术说明:危险区域环境中所用的电气元件 应用说明 英语 122KB
白皮书:要求配套齐全的安全淋浴和洗眼台 白皮书 英语 3MB
白皮书:无线开关提供无限的好处 白皮书 英语 122KB

浏览 WMPR 系列产品

产品 输出 外壳类型 天线类型 货源 密封等级
WMPR1A00A1A1 EtherNet/IP™(ODVA 认证——EtherNet/IP Conformance Tested™) 安装板 无天线 全球 IP20
WMPR1A00A1A2 EtherNet/IP™(ODVA 认证——EtherNet/IP Conformance Tested™) DIN 导轨 无天线 全球 IP20
WMPR1A00B1A1 EtherNet/IP™(ODVA 认证——EtherNet/IP Conformance Tested™) 安装板 无天线 全球 IP20
WMPR1A00B1A2 EtherNet/IP™(ODVA 认证——EtherNet/IP Conformance Tested™) DIN 导轨 无天线 全球 IP20
WMPR1A02A1A1 EtherNet/IP™(ODVA 认证——EtherNet/IP Conformance Tested™) 安装板 2.2 dBi 全向天线,可直接安装,
倾斜和旋转设计
全球 IP20
WMPR1A02A1A2 EtherNet/IP™(ODVA 认证——EtherNet/IP Conformance Tested™) DIN 导轨 2.2 dBi 全向天线,可直接安装,
倾斜和旋转设计
全球 IP20
WMPR1A02B1A1 EtherNet/IP™(ODVA 认证——EtherNet/IP Conformance Tested™) 安装板 2.2 dBi 全向天线,可直接安装,
倾斜和旋转设计
全球 IP20
WMPR1A02B1A2 EtherNet/IP™(ODVA 认证——EtherNet/IP Conformance Tested™) DIN 导轨 2.2 dBi 全向天线,可直接安装,
倾斜和旋转设计
全球 IP20

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink