您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

在要求较高的发动机传输控制应用中,霍尼韦尔的传感器、开关和控制产品在同行业中具有更高的检测能力,更稳定的运转性能,更高的工作寿命和可靠性,及更优良的质量。霍尼韦尔的产品用于监测速度、压力和温度,以及测量位置变化和扭矩。

预测能力

  • 采用 SNDH-T 速度和方向传感器控制的发动机正向和反向
  • 通过 HP、HE、ME、LP、LE、5000 系列压力开关监控油压

更稳定的运转性能

  • 通过 LTP、R300 和 500 系列封装温度探头测量液压油温度
  • 通过 MLH 系列重型压力传感器感应液位

可靠性和质量

  • 通过 VRS、SNDH-H、SNDH-Q 系列速度传感器传感齿轮速度
用于传输的传感器和开关 - 霍尼韦尔