您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔制造了许多可用于运动型车辆的传感器和开关。这些产品可提供可重复的精确传感,更低的故障率和运营成本,以及十分完善的工程支持。该产品旨在帮助驾驶员控制车辆,保持车辆本身的高水平运行。

可重复的精确传感

  • 通过 SS490 系列线性霍尔效应位置传感器集成电路或 RPN 系列霍尔效应位置传感器传感动力转向控制
  • 通过 RTY 系列位置传感器执行齿轮位置检测/油门节流

更低的故障率和运营成本

  • 通过 PX2 和 MLH 重型压力传感器传感液压、制动和油箱
  • 通过 VRS、SNDH-H 系列、SNG-Q 系列速度传感器传感车轮速度、传动速度和 MPH

增加驱动控制

  • 通过 PX2、MLH、13mm 和 19mm 重型压力传感器传感制动系统
  • 通过 1080HD 系列和定制手柄控件控制多功能手柄
  • 通过霍尼韦尔钥匙或旋转开关打开/关闭车辆
  • 配备 1000 系列压力开关的制动开关指示器
运动型车辆的传感器和开关 - 霍尼韦尔


关联产品