霍尼韦尔制造了许多可用于铁路设施的传感器和开关。这些产品可提供可重复的精确传感,更低的故障率和运营成本,以及十分完善的工程支持。这些产品旨在用于火车、铁轨和通讯网络的控制和传感。
增强的安全性
- 通过 MLH 系列重型压力传感器测量气压制动器压力
- 通过MICRO SWITCH NGC 和 GLD限位开关实现门位置检查和门控制
- 通过MICRO SWITCH NGC 限位开关控制可移动步骤和坡道操作
- 采用 R300 系列封装温度探头测量液压油温度
- 通过MICRO SWITCH GLC 限位开关关闭道口栏杆
- 通过MICRO SWITCH GLD 和 GLE限位开关跟踪切换平台入口点
- 通过MICRO SWITCH GLC限位开关访问面板保护和信号设备
- 通过MICRO SWITCH HDLS 限位开关实施列车缓冲和分流探测
- 通过配备 CANopen® 的 DPS 系列数字压力传感器测试铁路设施
- 通过配备 CANopen® 的 DPS 系列数字压力传感器操作铁路通讯网络
- 通过 GLS/HDLS 系列限位开关移位高压门联锁开关
- 通过 MICRO SWITCH GLS 系列限位开关检测铁路开关位置
准确传感
- 配备 MICRO SWITCH GLS 系列限位开关的客运列车内门
卓越的可靠性
- 通过 VRS、SNDH-H 系列及 SNG-Q 系列速度传感器感知车轮速度