霍尼韦尔开关、传感器和车辆控制产品涵盖大量物料处理车辆产品、温度传感器、点火开关、转向信号灯、车头灯,可在多数恶劣环境下增强可靠性和改善持续性。我们可满足客户关于更高精度、更可靠和更安全的需求。霍尼韦尔的产品为您带来更多价值。
更高的准确性
- SS490 系列或 RTP/RTY 系列霍尔效应传感器的线性或角度位置传感
- 通过 V15W 防水开关指示移位器位置
卓越的可靠性
- 用旋转位置传感器进行节流阀、制动和离合器的位置传感
- 通过 HP、HE、LP 或 LE 系列压力开关监控发动机油
- 通过温度传感器和探针监控发动机油
- 霍尼韦尔指示器指示车辆状态、警报等
- 通过霍尼韦尔移动器、转向信号和多功能定制控件提高车辆控制的准确性
- 通过钥匙、旋转和 NT 钮子开关可靠而坚固地致动开/关
- 通过 VRS、SNDH-H 系列和 SNG-Q 系列速度传感器测量车轮速度、液压泵速度、电机速度
增强的安全性
- 通过 V15W 防水开关传感操作员的存在或缺失
- 通过 V15W/ZD/ZW 防水开关确定踏板位置,并在变速杆上启动倒车报警
- 用推/拉开关实现紧急停止
- 采用 R300 系列封装温度探头测量液压油温度
- 用小时表跟踪引擎使用情况