您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔开关、传感器和车辆控制产品涵盖大量草坪与园艺用途产品、温度传感器、点火开关、转向信号灯、车头灯,可在多数困难环境下增强可靠性和改善持续性。我们可满足客户关于更高精度、更可靠和更安全的需求。霍尼韦尔的产品为您带来更多价值。

更高的准确性

  • SS490 系列和 RTP/RTY 系列霍尔效应传感器的线性或角度位置传感

卓越的可靠性

  • 采用 SS490 系列线性和 RTP 以及RTY 系列旋转位置传感器进行节流阀、制动器和离合器的位置传感
  • 通过 HP、HE、LP 或 LE 系列压力开关监控发动机油
  • 通过多种霍尼韦尔温度传感器和探针监控发动机油
  • 霍尼韦尔指示器指示车辆状态、警报等
  • 通过霍尼韦尔移动器、转向信号和多功能定制控件提高车辆控制的准确性
  • 钥匙和旋转开关进行可靠和坚固的开/关制动
  • 通过 VRS、 SNDH-H 系列及 SNG-Q 系列速度传感器

增强的安全性

  • 通过 V15W/ZD/ZW 防水开关确定踏板位置,并在变速杆上启动倒车报警
  • 用推/拉开关实现紧急停止
  • 采用 R300 系列封装温度探头测量液压油温度
  • 用小时表跟踪引擎使用情况
草坪与园艺传感器和开关 - 霍尼韦尔


关联产品

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink