霍尼韦尔制造了许多可用于车辆发动机的传感器和开关。这些产品可提供可重复的精确传感,更低的故障率和运营成本,以及十分完善的工程支持。它们用于传感扭矩、位置和流体质量/水平,以帮助控制压力、温度及阀门位置。
可重复的精确传感
- 采用 R300 系列封装温度探头实现废气再循环传感
- 通过 VRS、SNDH-H 系列速度传感器感知凸轮、曲柄、MPH
- 采用 SS490 系列线性霍尔效应传感器集成电路来进行油门位置传感
更低的故障率和运营成本
- 采用 LTP 和 ES-110 系列封装温度探头实现进气口传感
- 采用 LTP、R300 和 500 系列封装温度探头测量油、冷却剂和燃料温度
- 通过 3000 系列热敏电阻控制风机和灭火
- 采用 5000 系列真空开关来监测/测量气体质量流量
- 采用 HP、HE、ME、LP、LE 系列压力开关来监测油压和冷却剂压力