霍尼韦尔开关、传感器和车辆控制产品涵盖大量发动机和变速器用途产品、温度传感器、点火开关、转向信号灯,可在多数恶劣环境下增强可靠性和改善持续性。我们的农业客户需要更高精度、更好的可靠性和安全性。霍尼韦尔的产品为您带来更多价值。
更高的准确性
- SS490 系列或 RTP/RTY 系列霍尔效应传感器的线性或角度位置传感
- PX2 系列、PX3 系列、MLH 系列、13mm 系列、19mm 系列、以及 SPT 系列重载压力传感器的液压、制动和油箱液位感应
卓越的可靠性
- 通过霍尼韦尔移动器、转向信号和多功能定制控件提高车辆控制的准确性
- 钥匙和旋转开关进行可靠和坚固的开/关制动
- 动力转向控制系统采用 SS490 系列和 RPN 系列霍尔效应传感器集成电路感应
- 用 RTP/RTY 旋转位置传感器进行节流阀、制动和离合器的位置传感
- 通过 HP、HE、LP、或 LE 系列压力开关监控液压系统和发动机油
- 采用LTP 和 ES-110 系列封装温度探头感知客舱温度
- 通过 VRS、SNDH-H 系列及 SNG-Q 系列传感器感知车轮速度、转子/叶片速度、传动速度、发动机转速,MPH 及液压泵速度
增强的安全性
- 用推/拉开关实现紧急停止
- 采用 R300 系列封装温度探头测量液压油温度
- 通过 PS 系列 SMART 位置传感器感知转向角位置
- 通过负载引脚更换液压缸销
- 通过BZ 和 V 系列微动开关卸载螺旋钻