霍尼韦尔希望借助所创造的每个产品,为交通运输业带来变革。
75 多年来,我们可靠耐用的产品一直在推动行业发展。我们的解决方案(包括压力和温度传感器;限位开关、钮子开关、点火开关、压力开关和推拉开关;定制控制器;档位开关;转向信号灯等)被设计为能在交通运输应用中常见的严苛环境中发挥性能。
从重载卡车和农业机械到 ATV、雪地车、摩托车、工程车辆、草坪与园艺设备、引擎和变速箱,霍尼韦尔几乎能为您需要的一切产品制造解决方案。信赖不断创新、推动交通运输行业发展的公司。
Highly reliable and rugged switches, basics include miniature, subminiature, large. specialty, sealed and unsealed versions.
各类电子、 位置和称重选项, 切换键配备 MIL 资质选件、 瞬时和/或长时间速动、 摇杆。
为满足抗疲劳、 高性能要求, 霍尼韦尔提供了多种张力、 压缩和通用测压元件供您选择。
包含高、 中、 低压力开关, 设定点出厂设置或现场可调 3.5 psi 至 4500 psi、 IP67、 迟滞选件。
非接触式检测旋转铁制(影响磁场)目标, 如齿轮、 轴或类似机构。
采用获得专利的 ASIC 技术和 MR 传感器阵列组合, 提高位置传感的速度和精度。
它使用带磁性偏置的霍尔效应集成电路 (IC) 在设定的工作范围内探测执行器的旋转运动。
霍尔效应或各向异性磁阻式 (AMR) 传感器 IC 用于角度、 位置和速度传感的数字化或线性输出;增值套件。
开关符合 IEC 标准、 EN50041 和 EN50047 安装, 插件/非插件、 塑料或金属外壳、 3 管道选项和一系列密封选择。
控制产品包括转换机构、 转向灯、 急停开关、 自定义控件、 钥匙开关和旋转开关。
通过 MEMS 技术, 采用耐用单体设备提供六度以上的运动、 位置和导航传感。
主页
产品
经销商库存
行业
支持
新闻事件
关于我们
博客
COVID-19 FAQ
Ecom 登录/请求访问
授权经销商门户登录/请求访问
学习中心
请求示例
供应商微型网站
Privacy Statement
Do Not Sell My Personal Information
隐私声明
网站地图
条款和条件
全局取消订阅
版权所有 © 2021Honeywell international inc . 沪ICP备15008415号-1