改进您的运输业务:在竞争中保持领先。
霍尼韦尔致力于根据您的需要提供适宜的产品。无论需要标准产品还是高度自定义的解决方案,霍尼韦尔销售和工程团队在交通运输行业有着数十年的经验。我们了解交通运输应用,并将努力确保所提供的工程解决方案符合技术和经济要求。我们将独特广泛的产品线、丰富的技术能力和广泛的应用经验融入强大的功能,以满足交通运输行业设计需求
介质隔离型压力传感器的优势
各类电子、 位置和称重选项, 切换键配备 MIL 资质选件、 瞬时和/或长时间速动、 摇杆。
Highly reliable and rugged switches, basics include miniature, subminiature, large. specialty, sealed and unsealed versions.
为满足抗疲劳、 高性能要求, 霍尼韦尔提供了多种张力、 压缩和通用测压元件供您选择。
包含高、 中、 低压力开关, 设定点出厂设置或现场可调 3.5 psi 至 4500 psi、 IP67、 迟滞选件。
非接触式检测旋转铁制(影响磁场)目标, 如齿轮、 轴或类似机构。
采用获得专利的 ASIC 技术和 MR 传感器阵列组合, 提高位置传感的速度和精度。
在冲击、 振动、 潮湿和腐蚀的条件下运行。可提供各种气体、 液体和固体温度感应的定制套件。
控制产品包括转换机构、 转向灯、 急停开关、 自定义控件、 钥匙开关和旋转开关。
它使用带磁性偏置的霍尔效应集成电路 (IC) 在设定的工作范围内探测执行器的旋转运动。
霍尔效应或各向异性磁阻式 (AMR) 传感器 IC 用于角度、 位置和速度传感的数字化或线性输出;增值套件。
通过 MEMS 技术, 采用耐用单体设备提供六度以上的运动、 位置和导航传感。
适用于最严苛的应用。我们的重型压力产品以更高质量、 更可靠和更优质的服务得到行业广泛认可。
开关符合 IEC 标准、 EN50041 和 EN50047 安装, 插件/非插件、 塑料或金属外壳、 3 管道选项和一系列密封……
主页
产品
经销商库存
行业
支持
新闻事件
关于我们
博客
COVID-19 FAQ
Ecom 登录/请求访问
授权经销商门户登录/请求访问
学习中心
请求示例
供应商微型网站
Privacy Statement
Do Not Sell My Personal Information
隐私声明
网站地图
条款和条件
全局取消订阅
版权所有 © 2021Honeywell international inc . 沪ICP备15008415号-1