您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

MA321/322 系列加速度计具备多种配置,可根据特定应用要求使用螺柱或螺栓安装。其焊接奥氏体不锈钢结构可在严苛的工业环境下提供可靠性能。具备低阻抗应变计,频率范围可低至直流,不易受到噪音干扰,放大器电子组件均得到了简化。

特性

  • 交流和直流响应
  • 4 mA 至 20 mA 与 G 输出成比例的双线式电流
  • 内置信号调节
  • 使用螺柱或螺栓安装
  • 0 Hz 至 1800 Hz 可用频率范围
 系列加速计 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MA321 和 MA322 型加速度计数据表 数据表 英语 184KB
Accelerometer Accessories Datasheet 数据表 英语 316KB
MA322 型前视图 图片 -- 111KB
型号 MA322 底视图 图片 -- 52KB
Model MA322 Top-Angle View 图片 -- 84KB
加速计配备连接器/电缆组件数据表 数据表 英语 316KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink