您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

若要查看产品和选件,以及配置器的使用,请访问测试与量测产品页面

MA15 型放大压电加速计经济实用,可用于工业测试和自动化环境中;包括实验室测试、模态研究和测试储存单元。恒定电流低输出阻抗输出与负载电容高驱动能力相结合,可实现低成本电缆的长距离传输,不影响数据有效性。MA15 型具有较高的固有频率和广泛的频率范围,对温度范围有平稳的灵敏度与温度响应。

感震器在机械方面与安装底座分离,因此应变灵敏度低。不锈钢材料为非磁性材料,不易受磁场干扰。这些特征连同密封结构一起,可确保获得准确且可靠的数据。MA15 型具有多种配置和选项,包括连接器或集成式不锈钢铠装电缆(订购时指定长度),以及本身所具备的安全选项。安装孔采用了不同的螺纹。MA15 型具备多种不同的灵敏度可供选用,可适应应用的预期振动水平。

 型压电加速计 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MA15 型加速度计数据表 数据表 英语 197KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet 数据表 英语 316KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB

浏览 MA15 型产品

产品 范围  连接器 输入 输出
060-J126-01  5 G 顶部引出 电压 50 G 为 4 mA 至 20 mA

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink