JTF 加速度计提供三种安装方式,可满足特定应用的要求。此类加速计的感应技术基于压阻技术。JTF 系列的密封结构可在严苛的工业环境下提供可靠性能,频率响应向下延伸至直流。外壳材质采用非磁性的阳极电镀铝或不锈钢,不易受到磁场干扰。我们的联机式放大器和仪器可与 JTF 系列加速度计一起使用。螺钉安装型号配备可选三轴固定件,可允许同时使用多个加速计。
特性
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
JTF 型通用加速度计数据表 | 数据表 | 英语 | 209KB |
---|---|---|---|
Accelerometer Accessories Datasheet | 数据表 | 英语 | 316KB |
Model JTF External Wiring Diagram | 技术信息 | 英语 | 15KB |
Model JTF (Bolt Mount) External Wiring Diagram | 技术信息 | 英语 | 20KB |
Model JTF (Screw Mount) Outline Drawing | 技术信息 | 英语 | 194KB |
Model JTF (Stud Mount) Outline Drawing | 技术信息 | 英语 | 136KB |
Model JTF (Bolt Mount) Outline Drawing 5 g to 20 g | 技术信息 | 英语 | 172KB |
Model JTF (Bolt Mount) Outline Drawing 50 g to 200 g | 技术信息 | 英语 | 158KB |
Model JTF Front View | 图片 | -- | 118KB |
Model JTF Bottom View | 图片 | -- | 117KB |
Model JTF Top View | 图片 | -- | 117KB |
Model JTF Top Angle View | 图片 | -- | 106KB |
加速计配备连接器/电缆组件数据表 | 数据表 | 英语 | 316KB |
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 | 手册 | 英语 | 413KB |
产品 | 范围 | 连接器 | 输入 | 输出 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060-F482-02 |
新式
|
±5 G | ||||||||||
060-F482-03 | ±10 G | |||||||||||
060-F482-04 | ±20 G | |||||||||||
060-F482-05 | ±50 G | |||||||||||
060-F482-06 | ±100 G | |||||||||||
060-F482-07 | ±200 G | |||||||||||
060-F842-01 | ±50 G |