您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

Model 6400 Series Torque Thrust Transducer, 900 lb-in/1500 lb to 100K lb-in/200K lb, 0.15 % Non-linearity and Hysteresis, Reduced Crosstalk, Extraneous Load Resistance. Models 6459 and 6467-6470 torque thrust transducers are used in applications where the need to sense both torque and thrust parameters simulteaneously. Nickel-plated, alloy steel, one-piece construction. Designed specifically to provide the strength and rigidity required to withstand extraneous loads and bending moments. Unique construction provides both maximum structure life and minimum thrust/torque crosstalk.

特性

  • 反作用扭矩推力传感器
  • 101,7 Nm / 1500 lb 至 11 298,5 Nm 容量
  • 0.15% 非线性和滞后
扭矩推力反作用力扭矩传感器


浏览 扭矩推力反作用力扭矩传感器 类型

做出选择,缩小适合您的产品范围。


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
Torque Accessories Datasheet 数据表 英语 577KB
白皮书:测量扭矩的新方法 白皮书 英语 193KB
T&M 扭矩传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink