您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

与集成式温度传感器相结合的 MAT53 型放大压电加速计可用于工业测试和自动化环境中;包括实验室测试、模态研究和测试储存单元,适用于需要测量同步温度和速度振动的应用。速度振动的恒定电流低输出阻抗结合温度输出的电流输出可驱动高负荷电容,从而实现低成本电缆的长距离传输,而不会有数据消减。感震器在机械方面与安装底座分离,因此应变灵敏度低。传感器为非磁性不锈钢结构,磁场敏感性较低,数据密封,以提供高度准确和可靠数据。具有多种配置和选项,包括连接器或集成式不锈钢装甲电缆;具备多种不同的动态范围可供选用,可适应预期的温度和振动等级相匹配。

特性

  • 温度和振动双输出
  • 2 Hz 至 10 KHz 的可用频率范围
  • IEPE 输出
  • 低应变灵敏度
  • 针对温度的电流 O/P
  • 不锈钢筛网 PTFE 电缆
  • 不锈钢铠装电缆或三针连接器电气选项
温度和振动加速计, 型号 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MAT53 型加速度计数据表 数据表 英语 147KB
Accelerometer Accessories Datasheet 数据表 英语 316KB
MAT53 型前视图 图片 -- 75KB
型号 MAT53 底视图 图片 -- 70KB
Model MAT53 Bottom Angle View 图片 -- 80KB
Model MAT53 Top Angle View 图片 -- 72KB
加速计配备连接器/电缆组件数据表 数据表 英语 316KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

浏览温度和振动 - MAT53 型号产品

产品 范围  连接器 输入 输出
060-J612-01  100 mV/G 顶部引出 恒定电流

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink