温度监控系统
1705A 型
六通道温度监控系统。基于热电偶。夹式卡箍
1700 系统是一款监测大型电机(350 HP 及以上)的仪器。该系统使用 RTD 监控多达六个客户设定的温度点(请参阅 Model 1705 和 1706 中的热电偶),一旦监测到过热条件,就会提供报警输出。该系统可配置成使用报警输出来关闭电机。
Model 1700 系统可扫描转子绕组或起动器杆中安装的多个电阻温度装置(RTD)或热电偶,提供电机在每分钟的加热情况变化。监控绕组温度是确保平稳运行的关键。过热预示着将要发生问题。该系统可监控多达六个 RTD 类型的温度传感器,并能在字母数字显示屏上显示温度。可显示温度高于可编程报警设定点的任何通道。报警功能具有继电器输出。非接触式传输方法意味着从转子到接地存在无故障路径。
特征
- Model 1700A:基于 RTD 的夹式卡箍
- Model 1701A:基于 RTD 的搭接卡箍
- Model 1705A:基于热电偶的夹式卡箍
- Model 1706A:基于热电偶的搭接卡箍
- 感应电源
- 可编程报警点
- 手持编程器(可选)