您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔的模拟遥测旋转扭矩系统用于监测大型电机(350 HP及上述)。其还用于测试和监测各类应用的重要内部温度数据,如旋转时窑炉,该窑炉包含大型石灰回收、水泥和氧化铝窑、用于危险废物处理的工业干燥器和焚化炉。该 1400 型号系列的旋转表面外部装有数字发射机,可在不使用线路或电池的情况下持续监测和传输旋转设备数据。该 1700 型号系列可在转子绕组或起动器条中扫描多达六个电阻温度装置(RTD)或热电偶,提供电机在每分钟的加热情况变化。监测温度非常重要,过热是潜在问题的发生明确信号。设置可编程报警器,从而使系统关闭或安排维护。是否需要更多信息或想要探讨应用的自定义解决方案?联系霍尼韦尔以了解更多

特性

  • 高精度的温度测量和监控
  • 非接触式无线遥测技术传输热电偶数据到接收器
  • 数字编码遥测传输,与模拟方法相比具有更高的信噪比
  • 1 至 6 个测量通道
  • 可编程报警设定点
  • 外壳坚固,在恶劣环境下性能可靠
温度监控 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
仪器配件数据表 数据表 英语 641KB