加法放大器
提供稳压电桥激励电压。将 mV 信号转换为 0 Vdc 到 10 Vdc 放大信号。准确度范围为 ±0.25%FSS
霍尼韦尔加法直列放大器包裹在小塑料封装当中,位于传感器与读数仪/UI 之间,通过计算机进行连接。加法直列放大器可为传感器提供稳压电桥激励电压,并可将传感器的毫伏信号转换为 0 Vdc 到 10 Vdc 放大信号。加法直列放大器功能包括自激励电压、可编程增益设置、广阔的跨度和偏移值调整范围。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc