您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔的微型测压元件旨在应用到空间有限或间隙紧密的系统当中。耐用的不锈钢结构可用于测量拉力和压力,这些测压元件可以测量的负载范围为 150 至 1000 lb 至 250 至 10000 lb,或 0.5N 至 5 kN。我们的最小型号直径范围低至 9.7 mm,高度低至3.3 mm。11、13、及 13E 型号配备单隔膜结构,辅之高频率、快速动态响应和低偏转度,可实现非线性和滞后组合 0.25% 至 0.5% 满量程。

如果您需要特殊修改或者完整定制设计以满足您的独特需求,请立即联系我们。

特性

  • 超小型尺寸,适用于极其狭小或紧凑的空间
  • 不锈钢构造
  • 载荷范围150 g 至 1000 lb;0.5 N 至 5 kN;或 250 lb 至 10000 lb 范围
  • ±0.7% 精确度
  • 单膜片结构
  • mV/V 输出
超小型不锈钢测压元件 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
型号 11 超小型力传感器数据表 数据表 英语 227KB
型号 13 超小型力传感器数据表 数据表 英语 242KB
型号 LFH-7I 超小型力传感器数据表 数据表 英语 202KB
Load Accessories Datasheet 数据表 英语 513KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB