超小型加速计
轻质、小体积放大压电式加速计。25 kHz 或 45 kHz。IEPE、mV/G 或 pC/G 电荷输出
霍尼韦尔超小型压电加速计体积极小,可提供高度准确和可靠的数据输出,用于间隙有限的紧密空间。霍尼韦尔的 MA23 型超小型放大压电加速计将恒定电流低输出阻抗输出与负载电容高驱动能力相结合,可实现低成本电缆的长距离传输,不影响数据有效性。
MAQ36 型号为微型自生压电传感器,用于高温环境下。这些装置无内部电子元件,不需要运行外部电源。频率量程宽,对不同温度范围的温度响应敏感度低。霍尼韦尔在帮助客户定制要求方面拥有广泛经验。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc