您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

Honeywell’s dc-dc submersible LVDTs are used in applications such as drilling, mining and hydraulic engineering which require a displacement transducer with stainless steel, waterproof construction. These models may be used as direct measuring linear displacement devices or positional feedback elements in dynamic systems. 其适用于长时间浸没在淡水和部分腐蚀性液体内。固定导向弹簧复位式电枢配备球端探针。霍尼韦尔愿意与客户合作,为其特定应用提供必要的修改或完整自定义解决方案。Contact us with your specific requirements.

特性

  • ±0.25% 非线性
  • Ranges from ±12.7 mm up to ±203.2 mm [±0.5 in to ±8 in]
  • 浸入式
  • 不锈钢构造
  • 操作简单
  • 分辨率高
  • 反向极性保护
  • 单或双电线(实地选择)
  • 自由无导向式或固定导向式电枢
  • 不符合 RoHS 标准
潜水直流-直流位移传感器 (LVDT) - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
LVDT Accessories Datasheet 数据表 英语 269KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

语言

社交媒体

网站信息

请勿出售我的个人信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink