您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

型号 47 超精密疲劳额定负载传感器采用超薄设计,适合拉力和压力应用。其带有底座,便于安装,同时可保持所述的精度。全焊接不锈钢结构和稳定隔膜同样坚固,让我们的型号 41 和 43 扁平型负载传感器大获成功。型号 47 的量程有 250 lb 到 100000 lb 不等,并且其多种安装尺寸可以在行业内普遍可以互换。选项包括从 4 mA 到 20 mA 或从 0 Vdc 到 5 Vdc 的高水平输出,以及能经受各种天气或可潜水电缆配置。

特性

  • 精度高达 0.02 %
  • 250 lb 至 100000 lb
  • 长疲劳寿命
  • 拉板连接
  • 提供本安(仅 2N 选项)
  • 经过 CE 认证
型号 47 疲劳额定通用负载传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
47 型超精密力传感器数据表 数据表 英语 351KB
Load Accessories Datasheet 数据表 英语 513KB
型号 47 外部布线图 技术信息 英语 16KB
47 型外形图 250 lb 至 1000 lb 技术信息 英语 115KB
型号 47 外形图 100000 lb 技术信息 英语 83KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink