霍尼韦尔小体积短轴压力传感器采用全焊接式不锈钢结构,其特征在于采用粘贴箔片或箔式应变片技术,可对 5 lb 至 500000 lb 的负荷进行测量,精度范围从 0.10% 至高达 0.04%。请从仅压力或者拉力/压力型号中进行选择,以满足您的特殊应用需求。
可提供旨在用于材料或者产品疲劳测试等应用领域的疲劳额定型号,在这些应用领域中,要经历很多个测试周期,偶尔还会遇到超负荷的情况。也可提供精选型号,其本身所具备的安全选项使其可用于危险区域。是否需要进行特殊修改或者定制设计?请联系我们,讨论您的需求。
特性
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
41 型精密力传感器数据表 | 数据表 | 英语 | 512KB |
---|---|---|---|
Load Accessories Datasheet | 数据表 | 英语 | 513KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
型号 41 外部布线图 | 技术信息 | 英语 | 20KB |
41 型外形图 50 lb 至 1250 lb | 技术信息 | 英语 | 41KB |
41 型外形图 2000 lb 至 5000 lb | 技术信息 | 英语 | 141KB |
41 型外形图 7500 lb 至 15000 lb | 技术信息 | 英语 | 85KB |
41 型外形图 20000 lb 至 50000 lb | 技术信息 | 英语 | 78KB |
41 型前视图 | 英语 | 90KB | |
型号 41 底视图 | 英语 | 157KB | |
41 型顶视图 | 英语 | 156KB | |
Model 41 Top Angle View | 英语 | 147KB | |
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 | 手册 | 英语 | 413KB |
石油和天然气手册 | 手册 | 英语 | 4MB |
商用曳引电梯中安装的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
适用于航空航天测试和测量应用 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
油井钻机应用中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 7MB |
力传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 1MB |
产品 | 范围 | 操作 | 输出 | 精度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060-0571-01 | 100 磅 | 拉力/压力 | 2 mV/V ±0.5 % 满量程(5 lb 至 25 lb), 3 mV/V ±0.5 % 满量程(50 lb 至 500000 lb) |
±0.30 % 满量程(5 lb 至 25 lb), ±0.13 % 满量程(50 lb 至 500000 lb) |
||||||
060-0571-04 | 50 磅 | 拉力/压力 | 2 mV/V ±0.5 % 满量程(5 lb 至 25 lb), 3 mV/V ±0.5 % 满量程(50 lb 至 500000 lb) |
±0.30 % 满量程(5 lb 至 25 lb), ±0.13 % 满量程(50 lb 至 500000 lb) |
||||||
060-0571-06 | 1000 磅 | 拉力/压力 | 2 mV/V ±0.5 % 满量程(5 lb 至 25 lb), 3 mV/V ±0.5 % 满量程(50 lb 至 500000 lb) |
±0.30 % 满量程(5 lb 至 25 lb), ±0.13 % 满量程(50 lb 至 500000 lb) |
||||||
060-0571-07 | 500 磅 | 拉力/压力 | 2 mV/V ±0.5 % 满量程(5 lb 至 25 lb), 3 mV/V ±0.5 % 满量程(50 lb 至 500000 lb) |
±0.30 % 满量程(5 lb 至 25 lb), ±0.13 % 满量程(50 lb 至 500000 lb) |
||||||
060-0572-01 | 2000 磅 | 拉力/压力 | 2 mV/V ±0.5 % 满量程(5 lb 至 25 lb), 3 mV/V ±0.5 % 满量程(50 lb 至 500000 lb) |
±0.30 % 满量程(5 lb 至 25 lb), ±0.13 % 满量程(50 lb 至 500000 lb) |
||||||
060-0572-05 | 5000 磅 | 拉力/压力 | 2 mV/V ±0.5 % 满量程(5 lb 至 25 lb), 3 mV/V ±0.5 % 满量程(50 lb 至 500000 lb) |
±0.30 % 满量程(5 lb 至 25 lb), ±0.13 % 满量程(50 lb 至 500000 lb) |
||||||
060-0573-01 | 50000 磅 | 拉力/压力 | 2 mV/V ±0.5 % 满量程(5 lb 至 25 lb), 3 mV/V ±0.5 % 满量程(50 lb 至 500000 lb) |
±0.30 % 满量程(5 lb 至 25 lb), ±0.13 % 满量程(50 lb 至 500000 lb) |
||||||
060-0573-02 | 20000 磅 | 拉力/压力 | 2 mV/V ±0.5 % 满量程(5 lb 至 25 lb), 3 mV/V ±0.5 % 满量程(50 lb 至 500000 lb) |
±0.30 % 满量程(5 lb 至 25 lb), ±0.13 % 满量程(50 lb 至 500000 lb) |
||||||
060-0574-03 | 10000 磅 | 拉力/压力 | 2 mV/V ±0.5 % 满量程(5 lb 至 25 lb), 3 mV/V ±0.5 % 满量程(50 lb 至 500000 lb) |
±0.30 % 满量程(5 lb 至 25 lb), ±0.13 % 满量程(50 lb 至 500000 lb) |