您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔小体积的短轴压力传感器采用全焊接式不锈钢结构,其特征在于应用了粘贴箔片或者箔式应变片技术,可对 5 lbs 至 500000 lbs 的负荷进行测量,精度范围从 0.10% 高达 0.04%。请仅从压力或者拉力/压力型号中进行选择,以满足您的特殊应用需求。可提供旨在用于材料或者产品疲劳测试等应用领域的疲劳额定型号,在这些应用领域中,要经历很多个测试周期,偶尔还会遇到超负荷的情况。也可提供精选型号,其本身所具备的安全选项使其可用于危险区域。

特性

  • 小体积、短轴式
  • 全焊接不锈钢结构和双膜片设计
  • 精度范围从 0.10% 至高达 0.04%(适用于超精密型号)
  • 负荷范围从 5 lbs 至 500000 lbs
  • 对外来负荷灵敏度较低
  • mV/V 输出
  • 可提供疲劳额定和本安选项
不锈钢小体积测压元件 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
41 型精密力传感器数据表 数据表 英语 512KB
型号 41e 精密力传感器数据表 数据表 英语 365KB
43 型精密力传感器数据表 数据表 英语 427KB
47 型超精密力传感器数据表 数据表 英语 351KB
73 型精密力传感器数据表 数据表 英语 387KB
75 型精密力传感器数据表 数据表 英语 358KB
Load Accessories Datasheet 数据表 英语 513KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink