-
Global
-
Africa
-
Asia Pacific
-
Europe
-
Latin America
-
Middle East
-
North America
- |
- 联系我们
- |
You are browsing the product catalog for
搜索
负载销
触力传感夹销。范围为 2,000 磅 至 200,000 磅。精度为 ±0.75 % 至 ±4.25%FS(请咨询工厂)。全焊接不锈钢结构。放大输出和本质安全选项
Model LP load pins are designed to be installed where pins or bolts are carrying a load. 触力传感夹销可以提供准确、实时负载力监测的主要示例包括涉及使用锁钩销、U 形夹销和滑轮轴的应用。The Model LP features welded stainless steel construction and is available with a standard PTIH-10-6P connector or an optional submersible cable. 这些坚固的 U 型夹销可在恶劣的操作条件下提供出色的长期稳定性和可靠的操作。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc