负载销
Model LP
触力感应 U 形销。范围:2,000 lb 至 200,000 lb。;精度:±0.75 % 至 ±4.25% FSS(详情请咨询工厂)。全焊接不锈钢结构。
Model LP load pins are designed to be installed where pins or bolts are carrying a load. 触力感应 U 形销广泛适用于涉及使用钩环销、U 形销和滑轮轴的各种应用,可提供准确、实时负载力监测。The Model LP features welded stainless steel construction and is available with a standard PTIH-10-6P connector or an optional submersible cable. 这些坚固的 U 形销可在恶劣工况下提供出色的长期稳定性和可靠的操作性能。
特征
- 范围:2000 lb 至 200000 lb
- 精度:高达 1%
- 全焊接不锈钢结构
- 可提供放大输出型号
- 提供本安(仅 2N 选项)
- 经过 CE 认证