罐式力传感器
碳钢和不锈钢型号,最大荷载测量容量 2,000,000 lb。
霍尼韦尔碳钢结构的罐式测压元件拥有杰出的抗弯曲力和侧向容量力能力,可实现高达 1500000 N 的抗压能力。抗疲劳设计几乎可以完全消除应变片上的弯曲应力,从而将造成测压元件出现故障的主要诱因降至最低。提供双桥选项,用于反馈控制和实现冗余。
不锈钢型号可保证压缩荷载力测量时的超精密和高可靠性,范围为 5 lb 至 50000 lb 或 8 吨至 1000 吨(15000 lb 至 2000000 lb),体积小适用于紧密空间。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc