集流环形舌片扭矩传感器
1254 型
50 lb-in 至 200 lb-in:50 lb-ft 至 1,000 lb-ft。六角驱动器(50 和 100 in-lb 尺寸)和方形驱动器配置(200 lb-in 及以上尺寸)。
1254 型套筒扳手扭矩传感器,范围为 50 lb-in 至 200 lb-in:50 lb-ft 至 1,000 lb-ft;非线性度和迟滞为 0.15%;六角驱动器(50 和 100 lb-in 尺寸)和方形驱动器配置、增量式编码器(可选),适合便携用途。该传感器主要用于在生产紧固操作中测量失速和离合器型螺母扳手的输出扭矩(不建议用于机械冲击扳手)。该装置配备增量式编码器,可用于测量紧固件旋转角度和扭矩。该传感器可用于监控系统操作情况,通过以下方式紧固:拧紧螺母、张紧和拧紧屈服点。
特征
- 容量:50 in-lb 至 1000 in-lb
- 非线性度和迟滞:0.15%
- 六角(磅数)和方形驱动器配置
- 增量编码器(可选)
- 适用于便携用途
- 无需特殊适配器工具
- 可重复扭矩测量