您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

Honeywell’s square drive, slip ring torque transducers can be used to measure the output torque of stall and clutch-type nut-runners in production fastening operations (not recommended for mechanical impact wrenches). 该装置配备增量编码器,可用于需要紧固件旋转角度以及扭矩数据的用途。这些传感器通常用于通过以下紧固策略监视系统运行:螺母旋转、张力控制和屈服控制。是否需要针对您的应用进行特殊修改或定制设计?请联系霍尼韦尔以讨论您的特定要求。

特性

  • 量程范围 50 in-lbs 至 1000 ft-lb
  • 0.15% 非线性和滞后
  • 十六位(磅数)和方形驱动器配置
  • 增量编码器选件
  • 适用于便携用途
  • 无需特殊适配器工具
  • 可重复扭矩测量
方形驱动器滑环式扭矩传感器


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
Torque Accessories Datasheet 数据表 英语 577KB
白皮书:测量扭矩的新方法 白皮书 英语 193KB
T&M 扭矩传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink