您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

Model AL-JP is a high output load cell (30 mV/V minimum). These semiconductor strain gage load cells are engineered to measure loads 500 lb, 1000 lb and 2000 lb. The tension/compression Model AL-JP is designed with female threads. It provides high performance in non-linearity, hysteresis, and repeatability. Low mechanical deflection allows for better response capability.

特性

  • 500 lb, 1000 lb, and 2000 lb range
  • 拉向/压向
  • High output/low bridge resistance (125 Ohm nominal)
  • Drive meters without amplification
  • Low mechanical deflection
Model  High Output Load Cells - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
型号 AL-JP 力传感器数据表 数据表 英语 192KB
Load Accessories Datasheet 数据表 英语 513KB
AL-JP 型前视图 英语 76KB
型号 AL-JP 底视图 英语 79KB
Model AL-JP Top View 英语 81KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink