您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 单通道显示和调节装置 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
GM 型数字显示器和信号调节器数据表 数据表 英语 372KB
仪器配件数据表 数据表 英语 641KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB

浏览 GM 系列产品

产品 外形规格 输入类型 通道数
060-3147-01 1/8 DIN 应变计:1 mV/V 至 5 mV/V 或 5 mV/V 至 50 mV/V(可选) 1
060-3147-02 1/8 DIN 应变计:1 mV/V 至 5 mV/V 或 5 mV/V 至 50 mV/V(可选) 1
060-3147-03 1/8 DIN 应变计:1 mV/V 至 5 mV/V 或 5 mV/V 至 50 mV/V(可选) 1

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink