您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

适用于波载传感器的 DM 型是一款工作台、仪表板或导轨安装式的经济型仪器,包含电源供电、信号调节器、放大器(双极输出为 5 V)和数字化仪。4 1/2-数字 LED 显示屏具有明亮、易读取等特点,高为 14.2 mm [0.56 in]。紧凑型 1/8 9.7 DIN 外壳尺寸为 4.8 cm 宽 x 13.2 cm 高 x 3.8 cm 厚 [1.9 in x 5.2 in x in]。使用螺钉接线端子可轻松连接缆线和后部连接器。DM 型的特点是能为传感器提供 5 kHz 的驱动,具有稳定的信号放大器以及能实现更高精度的全新解调技术。

特性

  • 与位移传感器配合使用
  • 4 1/2 数字 LED 显示屏
  • Three conversions per second
 单通道显示和调节装置 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
AC 传感器/位移传感器 DM 型解调器数据表 数据表 英语 205KB
Model DM Series Single-Channel Product Manual 安装说明 英语 524KB
DM 型前视图 图片 英语 85KB
Model DM Bottom Angle View 图片 英语 113KB
Model DM Top View 图片 英语 105KB
仪器配件数据表 数据表 英语 641KB

浏览 DM 系列产品

产品 外形规格 输入类型 通道数
060-3157-01 1/8 DIN  交流 1
060-3157-03 1/8 DIN  交流 1

语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink