您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

若要查看产品和选件,以及配置器的使用,请访问测试与量测产品页面

PLVX AC-AC 型微型位移传感器配备专用导向弹簧回复电枢,范围从 ±0.02 至 ±0.20 in,满量程精度为 ±0.25%。根据行程长度,输出范围从4 mV/V/0.001 in 至 6 mV/V/0.001 in。电源可通过 5 vdc 校准电源或 1 V 至 7 V RMS 可接受电源操作。装置操作温度范围 -40°F 至 +212°F,采用不锈钢结构主体及 多芯屏蔽电缆。

 型短行程位移传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
PLVX 型 AC-AC 短行程 LVDT 数据表 数据表 英语 263KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

浏览 PLVX 型产品

产品 范围 放大/非放大 元件类型
060-3587-03 ±2.54 mm [±0.10 in] 非放大式 交流-交流型位移传感器

语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink