您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

Model M-5C AC-AC Miniature Displacement Transducer with free unguided armature, ranges from ± 0.10 to ± 0.50 in and an accuracy of ± 0.25% of full scale. 根据行程长度,输出范围从2 mV/V/0.001 in 至 4 mV/V/0.001 in。电源可通过 5 vdc 校准电源或 1 V 至 7 V RMS 可接受电源操作。Unit can operate from a temperature of -40°F to +212°F and is constructed with a stainless steel body and has multiconductor shielded cable.

特性

  • 小型设计
  • 严格的高精确度
  • 高级电气噪音抗干扰性
  • ±0.025 寸 至 ±0.5 寸范围
  • -58°F 至 257°F 工作范围(标准)
  • 延长寿命周期
  • 分辨率高
  • 自由无导轨电枢
  • 不符合 RoHS 标准
 型短行程位移传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
M-5C AC-AC 型短行程 LVDT 数据表 数据表 英语 259KB
Model MVL7, MVL7C, VL7A, M-5C, MS7A, S7C External Wiring Diagram 技术信息 英语 38KB
Model M-5C Top View 英语 34KB
型号 M-5C 底视图 英语 52KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink