您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔交流-交流短行程位移传感器(PLVX 型和 S5 超精 LVDT)适用于研究和科研领域的单点和多点工业测量应用和微位移测量。内置非旋转电枢,可提升抗侧向负载的能力并改善可重复性。M05C 型号系列微型位移传感器可高度精确测量静态和动态位移。该坚固、稳定和紧凑型传感器易于安装至任何无法直接测量的远程或危险区域。

特性

  • 小型设计
  • 不锈钢
  • 0.25% 非线性
  • 范围:±0.01 in 或 ±0.025 in 至 ±0.5 in 范围;或 ±0.02 in 至 ±0.2 in
  • -58°F 至 257°F 工作范围(标准)
  • 严格的高精确度
  • 高级电气噪音抗干扰性
  • 延长寿命周期
  • 分辨率高
  • 自由无导向式或固定导向式电枢
  • 不符合 RoHS 标准
短行程交流-交流位移传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
LVDT Accessories Datasheet 数据表 英语 269KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB