您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔轴、滑环扭矩传感器专为低功率电机测试应用而设计,可用于启动、运行和失速扭矩级别的监控。这些坚固的扭矩传感器对于轴安装配置具有从 10 oz-in (0,07 Nm) 直到 100000 in-lb (11300 Nm) 的量程。是否需要针对您的应用进行特殊修改或定制设计?请联系霍尼韦尔以讨论您的特定要求。

特性

  • 量程范围从 10 oz-in (0.07 Nm) 直到 100000 in-lb (11300 Nm)
  • 0.05% 或 0.1% 非线性和滞后
  • 更高的频率响应
  • 可与几乎所有现有的直流和 AC 信号调节设备配合使用
  • 符合成本效益的选择,适合一般在线应用
轴滑环式扭矩传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
Torque Accessories Datasheet 数据表 英语 577KB
白皮书:测量扭矩的新方法 白皮书 英语 193KB
T&M 扭矩传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink