These CIP (Clean-In-Place) sanitary process transmitters are manufactured out of Ha C276/316 Stainless steel and offer a variety of flanges, electrical connections, and operating temperatures designed to meet the environmental demands found in the applications listed below in potential applications.
特性
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
CIP 型卫生型压力传感器数据表 | 数据表 | 英语 | 247KB |
---|---|---|---|
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英语 | 2MB |
型号 CIP 外部布线图 | 技术信息 | 英语 | 138KB |
医院应用的安全与生产效率解决方案 | 手册 | 英语 | 13MB |
CIP 型前视图 | 图片 | 英语 | 68KB |
型号 CIP 底视图 | 图片 | 英语 | 71KB |
CIP 型侧视图 | 图片 | 英语 | 53KB |
Model CIP Top View | 图片 | 英语 | 73KB |
Pressure Accessories Datasheet | 数据表 | 英语 | 374KB |
T&M 压力传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 1MB |
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 | 手册 | 英语 | 413KB |
适用于航空航天测试和测量应用 | 应用说明 | 英语 | 2MB |