您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

其为新产品系列

新式

概述

霍尼韦尔 151/152 型 S-Beam 负载传感器将密实结构与更精确和精密的测试相结合,从而形成可靠耐用的拉力和压力传感器。一体式设计可实现 ±0.03 % 满量程的精度。较低容量(50 N 和 100 N)型号 152(订购代码 CA152)由铝制造;而较高容量负载传感器型号 151(250 N 至 50K N)由合金钢制造(订购代码 CA151)。151/152 型负载传感器有助于维持设备和样品的安全性,同时通过可靠的力测量来最大限度地降低测试时间和维护。

为客户创造价值

  • 宽容量范围:50 N 至 50K N
  • ±0.03 %FS 标准精度
  • 5 点拉力和压力校准

优势

  • 拉力和压力校准
  • 5 点校准数据
  • 依据 IEC 60068-2-27 进行 50 g 峰值机械冲击测试
  • 依据 IEC 60068-2-6 进行防震测试
151 型 S & Z 梁式测压元件 - 霍尼韦尔

特性



文档


浏览 151 号产品

产品 范围 操作 输出 精度
060-P663-01 250 N 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.03% 满量程
060-P663-02 500 N 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.03% 满量程
060-P664-01 1000 N 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.03% 满量程
060-P665-01 2000 N 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.03% 满量程
060-P665-02 5000 N 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.03% 满量程
060-P665-03 10K N 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.03% 满量程
060-P666-01 20K N 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.03% 满量程
060-P666-02 30K N 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.03% 满量程
060-P666-03 50K N 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.03% 满量程

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink