您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

127 型测压元件结构紧凑、精度高,可提供性能卓越的拉压力传感器。一体式 S 形设计最大非线性度可达到 0.03% 满量程,负荷范围为 50 kg 至 100 kg。

特性

  • 50 kg, 100 kg range
  • ±0.03 % FS accuracy
  • Built-in overload resistance
  • One-piece, nickel-plated alloy steel construction
  • 集成电缆
  • 经济型
127 型 S & Z 梁式测压元件 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
型号 127 力传感器数据表 数据表 英语 269KB
Load Accessories Datasheet 数据表 英语 513KB
127 型前视图 英语 124KB
型号 127 底视图 英语 123KB
127 型顶视图 英语 126KB
Model 127 Top Angle View 英语 87KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB

浏览 127 号产品

产品 范围 操作 输出 精度
060-K628-01  50 Kg 拉力/压力 3 mV/V(标称) ±0.03% 满量程
060-K628-02  100 Kg 拉力/压力 3 mV/V(标称) ±0.03% 满量程

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink