精密/技术级压力传感器
Super TJE 型
超精密超级 TJE 压力传感器可以承受超高温和高压测量要求。
Super TJE 型是目前最准确的工业压力传感器。Super TJE 的精度达到 0.05 %,零温度误差小于 0.0015 % FS/°F。我们把一个不锈钢双绝热罩外壳与我们的专有“真正的表压”第二隔膜焊接在一起,使应力计电路与大气污染隔离,来维持这些规格。型号 STJE 采用 17-4 PH 不锈钢以及 15-5 PH 不锈钢,分别可测量 2,000 psi 的压强和 2,000 及以上的压强范围。其具有 5 Vdc 或 10 Vdc 和 4 mA 到 20 mA 的高输出选项,使数据系统不再需要放大器电路插板。可选的签名校准芯片通过 SC 型 4 或 12 电路数字指示器提供自动装置的校准信息。Super TJE 型计量器是一个基于应变计的传感器,并拥有独特的“真正的表压”设计,该设计采用了二次焊接的不锈钢隔膜,把传感器线路与大气污染完全隔离开来。这个设计的膜片以大气压力为参考,提供稳定零位。绝对 Super TJE 型具有全焊接真空基准室,确保长期稳定性。
特征
- 10 psig至 7500 psig(绝压)
- 17-4 PH 不锈钢接液材料的适用压力范围 ≤ 2,000 psi 的压强,而 15-5 PH 不锈钢接液材料的压力范围则为 >2,000 psi
- 隔热的双壁结构
- 增强的温度稳定性
- 精度:0.05%
- 提供本身所具备的安全选项