您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

NK 型便携式仪器配备4 1/2全数字 LCD 显示屏,且经专门设计,可像便携式校准仪和读出装置一样用于远程现场作业。分路校准可最大限度缩短预热时间,从而确保操作员可快速进行现场设置。峰值/保持值可选。

特性

  • 应变计/电桥型传感器输入
  • 4-1/2 数字 LED 显示屏
  • 电池供电
  • 模拟输出选项
  • 不符合 RoHS 标准
 系列显示和调节装置 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
NK型便携式 LCD 显示器/信号调节器数据表 数据表 英语 259KB
Model NK Portable Indicator User's Guide 安装说明 英语 475KB
NK 型前视图 图片 英语 129KB
型号NK型后视图 图片 英语 123KB
Model NK Top View 图片 英语 120KB
仪器配件数据表 数据表 英语 641KB

浏览 NK 系列产品

产品 外形规格 输入类型 通道数
060-3155-01 0.5 mV/V 至 4 mV/V 1

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink