搜索

/content/sps/cn/zh/search-results.html

显示和调节

7541 系列

单通道或双通道仪表,交流或直流电激励。应变计和速度传感器输入

总览

这些先进的仪器可显示应变计 (mV/V) 输入和频率输入信号和各种工程单位。它们还可计算功率并执行 21 项功能,包括限位值检测、去皮、暂停以及最大值/最小值采集。无需编写程序或添加硬件即可进行生产性测试。字母数字读数可显示被测量和计算的数据、测量单位和测试状态。设定过程中,系统会采用英语提示对您进行指导。无需人工调整。进行校准时,请在工程单位中输入满量程值,之后系统即会自动校准。满量程时具备 0.01 %(最大)分辨率和 ±5 V 和/或 ±10 V 模拟输出。通过键盘不间断地查看测量数据、保存数据、最大值/最小值数据、数据速度、限位状态,和/或 I/O 状态。如有需要,可使用密码保护。

特征
  • 可双向校准(顺时针和逆时针,或拉伸和压缩)
  • 快速提供可靠读数,具有高抗干扰性——转矩、差压或牵引力输入时的采样速度为 2000 次/秒——速度响应为 1 ms
  • 单或双通道输入
  • 支持图示的 6 位工程单位,分辨率最高达 0.01%。
  • RS-232、RS-422、RS-485 串行通信
  • 自动调节型 ±5 V 和/或 ±10 V 模拟输出
  • 无保留区、电池、风扇、维护或外部电源
  • 激励:交流载波器模式,3.28 kHz,3 V rms;直流模式,5 V 或 10 V dc,用户可选
  • 经过 CE 认证
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
Test & Measurement Instrumentation Accessories Datasheet
application/pdf 649.85 KB
5/24/2021
649.85 KB
Test & Measurement Model 7541 AC Carrier or DC Strain Gage Conditioner Indicator Datasheet
application/pdf 171.14 KB
5/24/2021
171.14 KB
产品照片
名称
描述
文件大小
日期
大小
7541 Series Product Photo
application/zip 866.47 KB
6/4/2021
866.47 KB
其他
名称
描述
文件大小
日期
大小
Model 7541_highres_photo
image/jpeg 253.14 KB
5/24/2021
253.14 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
7541 Series Product Photo
866.47 KB
6/4/2021
866.47 KB
Test & Measurement Instrumentation Accessories Datasheet
649.85 KB
5/24/2021
649.85 KB
Test & Measurement Model 7541 AC Carrier or DC Strain Gage Conditioner Indicator Datasheet
171.14 KB
5/24/2021
171.14 KB
Model 7541_highres_photo
253.14 KB
5/24/2021
253.14 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Test & Measurement Instrumentation Accessories Datasheet
649.85 KB
5/24/2021
Test & Measurement Model 7541 AC Carrier or DC Strain Gage Conditioner Indicator Datasheet
171.14 KB
5/24/2021
7541 Series Product Photo
866.47 KB
6/4/2021
Model 7541_highres_photo
253.14 KB
5/24/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
7541-101
DC EXCITATION, SINGLE DISPLAY
alt
7541-111
Signal conditioners, AC single display
alt
7541-115
AC carrier
Image
SKU
Description
alt
7541-101
DC EXCITATION, SINGLE DISPLAY
alt
7541-111
Signal conditioners, AC single display
alt
7541-115
AC carrier