您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

UV-10 型放大器可为传感器提供高稳压电桥激励电压,并可将传感器的毫伏信号转换为 ±10 Vdc 信号。这款通用在线放大器具备两个可选激励电压、可编程放大设置、零点调节范围宽以及用于快速校准的缓冲式固态分流继电器。

特性

  • 应变计传感器放大器
  • ±10 Vdc 三线输出
  • 70 mA 时,激励电压为 3 V、5 V 或 10 V
  •  18 Vdc 至 32 Vdc 电源电压
  • NEMA 4 外壳
  • 增加噪声环境中的信噪比
  • 消除激励源中的电压下降影响
  • 信号可从低阻抗源发送到数据系统
UV-10 塑料和模铸放大器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
UV-10 型桥基传感器线内放大器数据表 数据表 英语 253KB
Model UV-10 Product Manual 安装说明 英语 401KB
Model UV-10 Front View 图片 英语 64KB
Model UV-10 Bottom View 图片 英语 86KB
Model UV-10 Top View 图片 英语 80KB
Model UV-10 Top View 2 图片 英语 82KB
仪器配件数据表 数据表 英语 641KB

浏览 UV-10 系列产品

产品 护套材料 通道数 输入类型
060-6827-04 塑料或涂铝 1

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink