您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔通过在线放大器可为传感器提供高度稳定的桥式励磁电压,并将传感器毫伏信号转换至0 至 0 至 ±5 V、0 至 ±10 V 或 4 mA 至 20 mA 两线或三线输出。这款通用在线放大器具备两个可选激励电压、可编程增益设置、零点调节范围宽以及用于快速校准的缓冲式固态分流继电器。霍尼韦尔还为充电模式压电式换能器提供充电放大器,以使放大器将输出信号转换至有用水平。没有找到真正需要的产品?联系霍尼韦尔,以探讨符合您特定应用要求的定制解决方案。

塑料或模铸放大器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
仪器配件数据表 数据表 英语 641KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink