435/437 型传感器采用全焊接不锈钢结构,传感器隔膜与翼型接头是一体式加工而成的。这有助于提供气密密封性,与组合式部件相比,可减少介质泄漏的几率并提高可靠性。独立的压力传感隔膜可在锤击过程中最大限度地减少零漂,并消除电场中的长期信号漂移。Weco® 1502(50.8 mm [2 in]) 翼形活接头兼容接头由 Inconel® X-750 加工而成,在接触高磨蚀性和腐蚀性介质时可提供更高的耐用性,霍尼韦尔专利不锈钢电气连接可以提供更强的二级压力安全壳。
为客户创造价值
优势
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
数据表:434、435 与 437 型翼形由壬接头压力传感器 | 数据表 | 英语 | 515KB |
---|---|---|---|
Installation Instructions: 434、435 与 437 型翼形由壬接头压力传感器 | 安装说明 | 英语 | 319KB |
油井钻机应用中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 7MB |
用于油井钻机的随钻测量 (MWD) | 应用说明 | 英语 | 434KB |
Wing Union/Hammer Union Pressure Sensors Models 434, 435, & 437 Applications | 应用说明 | 英语 | 6MB |
Model 437 Front View - Handle | 图片 | 英语 | 581KB |
Model 437 Front View - Cage | 图片 | 英语 | 688KB |
427 型压力传感器数据表 | 数据表 | 英语 | 400KB |
Pressure Accessories Datasheet | 数据表 | 英语 | 374KB |
T&M 压力传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 1MB |
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 | 手册 | 英语 | 413KB |
石油和天然气手册 | 手册 | 英语 | 4MB |
适用于航空航天测试和测量应用 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
产品 | 压力范围 | 压力单位 | 输出 | 接液部件材料 | 介质 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060-P189-01 | 5000 psi | 表压 | 4 mA 至 20 mA, 双线 |
Inconel® X-750 | 腐蚀性和磨蚀性服务, Inconel® X-750 |
||||||||
060-P189-02 | 10000 psi | 表压 | 4 mA 至 20 mA, 双线 |
Inconel® X-750 | 腐蚀性和磨蚀性服务, Inconel® X-750 |
||||||||
060-P189-03 | 15000 psi | 表压 | 4 mA 至 20 mA, 双线 |
Inconel® X-750 | 腐蚀性和磨蚀性服务, Inconel® X-750 |
||||||||
060-P189-04 | 6000 psi | 表压 | 4 mA 至 20 mA, 双线 |
Inconel® X-750 | 腐蚀性和磨蚀性服务, Inconel® X-750 |
||||||||
060-P190-01 | 5000 psi | 表压 | 4 mA 至 20 mA, 双线 |
Inconel® X-750 | 腐蚀性和磨蚀性服务, Inconel® X-750 |
||||||||
060-P190-02 | 10000 psi | 表压 | 4 mA 至 20 mA, 双线 |
Inconel® X-750 | 腐蚀性和磨蚀性服务, Inconel® X-750 |
||||||||
060-P190-03 | 15000 psi | 表压 | 4 mA 至 20 mA, 双线 |
Inconel® X-750 | 腐蚀性和磨蚀性服务, Inconel® X-750 |
||||||||
060-P459-01 | 5000 psi | 表压 | 4 mA 至 20 mA, 双线 |
Inconel® X-750 | 腐蚀性和磨蚀性服务, Inconel® X-750 |
||||||||
060-P459-02 | 6000 psi | 表压 | 4 mA 至 20 mA, 双线 |
Inconel® X-750 | 腐蚀性和磨蚀性服务, Inconel® X-750 |
||||||||
060-P459-03 | 10000 psi | 表压 | 4 mA 至 20 mA, 双线 |
Inconel® X-750 | 腐蚀性和磨蚀性服务, Inconel® X-750 |