您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

434/435/437 型翼形活接头/锤击活接头压力传感器用于要求严格的油气应用以及油井增产和循环系统中。它们采用全焊接不锈钢结构,传感器隔膜与翼形活接头一体加工而成,从而确保气密整体性并最大限度减少多件零件的介质泄漏。独立的压力传感隔膜可在锤击过程中最大限度地减少零漂,并消除电场中的长期信号漂移。Weco® 1502、2002 和 2202 翼形活接头兼容接头由 Inconel® X-750(或者可任选的、符合 NACE 标准的 Inconel® 718)加工而成,因而适用于磨蚀性和腐蚀性介质。霍尼韦尔的专利不锈钢电气连接可以提供更强的二级压力安全壳。特殊组装工艺能够增强耐冲击和抗震性,从而确保现场的可靠性能。

为客户创造价值

  • 耐用: Weco® 翼形活接头兼容接头由 Inconel® X-750(或者可任选的、符合 NACE 标准的 Inconel® 718加工而成,因而适用于磨蚀性和腐蚀性介质。防护笼选件可提供额外的电气连接保护。
  • 可靠: 全焊接、不锈钢组件、冲击/振动等级和隔离压力传感膜增加了可靠性。
  • 精确: 更高精度的产品可以更可靠地提供实际测量压力值,特别是在测量更小的压力变化时,从而可使操作员根据需要对钻探操作进行调整。
  • 快速提货和服务: 霍尼韦尔全球生产和支持可快速提供自定义产品,有助于满足客户的项目时间安排。

优势

  • 高或标准精度的系统比同类兼容型号要求更严格,错误更少。
  • 分流校准选项增强了可配置性和灵活性;单线分流校准可通过单个屏障应用实现,有助于使安装成本最小化
  • 可满足亚太地区和欧洲、中东和非洲以及美国海岸警卫队 IEC Ex 危险区域要求
  • 防护笼选件
  • 全焊接结构
434 型压力传感器 - 霍尼韦尔


文档


浏览 434 号产品

产品 压力范围 压力单位 输出 接液部件材料 介质
060-P690-01 5000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,
双线
Inconel® X-750 腐蚀性和磨蚀性服务,
Inconel® X-750
060-P690-02 6000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,
双线
Inconel® X-750 腐蚀性和磨蚀性服务,
Inconel® X-750
060-P690-03 10000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,
双线
Inconel® X-750 腐蚀性和磨蚀性服务,
Inconel® X-750
060-P690-04 15000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,
双线
Inconel® X-750 腐蚀性和磨蚀性服务,
Inconel® X-750
060-P690-05 20000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,
双线
Inconel® X-750 腐蚀性和磨蚀性服务,
Inconel® X-750
060-P750-01 20000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,
双线
Inconel® X-750 腐蚀性和磨蚀性服务,
Inconel® X-750
060-P774-01 15000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,
双线
Inconel® X-750 腐蚀性和磨蚀性服务,
Inconel® X-750

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink