您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

若要查看产品和选件,以及配置器的使用,请访问测试与量测产品页面

型号 425 翼形活接头压力变送器坚固耐用,使用 1502 型翼形活接头配合用于要求苛刻的陆上和离岸装置应用。独立的压力传感膜片能在锤紧的过程最大限度地减少零位偏移,并消除电场中长期的信号偏差。传感器膜片和翼形接头合为一体。

型号 425 采用全焊接装置和深熔焊的专利电子束焊接工艺,这也确保了所有电场条件下的气密完整性。这些变送器采用特殊装配工艺可防止各部件受到振动和冲击,从而确保在压裂和固井应用的苛刻要求下正常工作。1502 型翼形接头兼容装置配有 Inconel® X-750 膜片,可在研磨和腐蚀性高的介质下提供服务。这种配置符合 NACE 标准 MR-01-75 (1980),可用于腐蚀性服务,可选双线分流校准。

425 型压力传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
425 型压力传感器数据表 数据表 英语 402KB
T&M 压力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
油井钻机应用中的传感器和开关 应用说明 英语 7MB
用于油井钻机的随钻测量 (MWD) 应用说明 英语 434KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

浏览 425 号产品

产品 压力范围 压力单位 输出 接液部件材料 介质
060-F827-01 15000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,
双线
Inconel® X-750 腐蚀性和磨蚀性的服务与接液部件兼容
060-F827-02 6000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,
双线
Inconel® X-750 腐蚀性和磨蚀性的服务与接液部件兼容
060-F827-03 10000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,
双线
Inconel® X-750 腐蚀性和磨蚀性的服务与接液部件兼容
060-F827-04 5000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,
双线
Inconel® X-750 腐蚀性和磨蚀性的服务与接液部件兼容

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink